Publicar produtos
Creta micro-ribbed A® Architectural metal profile for wall cladding
Europerfil

Creta micro-ribbed A® Architectural metal profile for wall cladding

Traduzido por Google,
Perfil de aço arquitetônico CRETA® para revestimento de paredes (3.340.60). Profundidade do perfil 60 mm. Largura da tampa 1020 mm. Espessura de 0,7 mm a 1,20 mm. em chapa de aço galvanizado e revestido (EN 10169) nas cores e revestimentos standard Europerfil. Marcação CE (EN 14782). Instalação de fachada vertical e horizontal.
Especificação
  • CRETA® architectural steel profile for external walls (3.340.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 1020 mm Thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Available in four different shapes: smooth, micro-ribbed, micro-ribbed A, micro-ribbed B. Perforation is allowed for lighting and natural ventilation. For other materials please contact Europerfil Technical Dept.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacreta_microribbed_a__fa
  • Familia de productoWall cladding
  • Grupo de produtosMetallic Cladding Profiles for wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)1020
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores