Publicar produtos
Euroline®200 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Euroline®200 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

Traduzido por Google,
Perfil de aço autoportante arquitetônico EUROLINE®300 para revestimento de paredes (1.300.24). Profundidade do perfil 24 mm. Largura da tampa 300 mm*. Espessura de 1 mm a 1,20 mm. em chapa de aço galvanizado e revestido (EN 10169) nas cores e revestimentos standard Europerfil. Marcação CE (EN 14782). Instalação de fachada vertical e horizontal. (*) A largura da tampa pode ser variável.
Especificação
  • EUROLINE®300 architectural self-supporting steel profile for external walls (1.300.24). Depth of profile 24 mm. Cover width 300 mm*. Thickness from 1 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Perforation is allowed for lighting and natural ventilation, horizontal and vertical folded corners. (*)Cover width may be variable. Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeuroline_200_fa
  • Familia de productoWall cladding
  • Grupo de produtosMetallic Cladding Profiles for wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)24
  • Largura (mm)200
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores