Publicar produtos
Eurocover®40N Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurocover®40N Self-supporting steel profile for roofing

4.4 de 5 estrelas4.4(27 avaliações)
Traduzido por Google,
Perfil de aço autoportante Europerfil EUROCOVER®40N para coberturas (3.341.40). Profundidade do perfil 40 mm, largura da tampa 1025 mm e espessura de 0,6 mm a 1,20 mm. Chapa de aço galvanizado e revestido (EN 10169) em cores e revestimentos padrão Europerfil. Marcação CE (EN 14782). Para coberturas com uma inclinação acentuada recomendada superior a 7 %.
Especificação
  • Europerfil EUROCOVER®40N self-supporting steel profile for roofing (3.341.40). Depth of profile 40 mm, cover width 1025 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). For roofing with a recommended steep gradient of over 7 %. Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curved (minimum radius 450 mm) or smooth curved* (minimum radius 6.000 mm only convex). * Remark: the curving process decrease the profile cover width. Ask our technical department for longitudinal overlapping.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeurocover_40n_cs
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de produtosMetal profile
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)1025
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas