Publicar produtos
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door
Classic Dual Sliding Shower Door

    Classic Dual Sliding Shower Door

    Traduzido por Google,

    PORTA DE CHUVEIRO DESLIZANTE DUPLA CLÁSSICA TWINGLIDE

    Nossa linha Twinglide consiste em chuveiros sem moldura no estilo porta de celeiro, com ambas as portas operáveis, o que os torna ótimas opções quando os chuveiros e as válvulas de controle estão em paredes opostas.

    Especificação
    • Features

      🔹 Sizing

      • Standard and custom sizes available

      🔹 Glass

      • Standard: 1/4″ (6mm) clear tempered glass
      • Optional: ultra-clear (low iron) tempered glass, rain tempered glass
      • EuroSafe glass film (safety film) included on both panels
      • Optional EnduroShield coating to reduce cleaning time by up to 90%

      🔹 Hardware

      • Anodized aluminum top track, wall jambs, and bottom sill
      • Up to 3/8″ out-of-plumb adjustability
      • Finishes: Chrome, Matte Black, Brushed Nickel

      🔹 Handles & Towel Bars

      • Includes (2) 24″ round-style towel bars with bumper knob on backside

        🔹 Configurations

        • Left or right sliding door options
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaclassic
      • Familia de productoTwinglide Series
      • Grupo de produtosDouble Sliding Door
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-12-01
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Portas de duche
      • Classificação IFCPorta
      • Código ETIMEC010962
      • Nome ETIMShower door
      • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_32
      • Uniclass 2015 DescriçãoFrameless glass door systems
      • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
      • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
      • Número OmniClass23-17 11 23 13
      • Título OmniclassSliding All Glass Doors