Publicar produtos
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door
Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door

    Roma-X Frameless Single Sliding Shower Door

    Traduzido por Google,

    Porta de chuveiro deslizante simples sem moldura ROMA-X EUROGLIDE

    Nossa série Euroglide consiste em chuveiros estilo porta de celeiro sem moldura que têm uma porta operável e um painel fixo, o que são ótimas opções para espaços apertados.

    Especificação
    • Features

      🔹Sizing

      • Standard and custom sizes available

      🔹 Glass

      • Standard: 3/8″ (10mm) tempered glass
      • Optional: 5/16″ (8mm) tempered glass (required for larger custom models due to weight limits)
      • Glass options: clear tempered (standard), ultra-clear low-iron tempered, rain tempered
      • EuroSafe safety film included on both panels
      • Optional EnduroShield coating to reduce cleaning time by up to 90%

      🔹 Hardware

      • 304 stainless steel hardware
      • (4) 2-9/16″ dual-sided rollers
      • Up to 3/8″ out-of-plumb adjustability
      • Door grippers integrated into wall brackets
      • Finishes: polished stainless, matte black, brushed stainless, satin brass

      🔹 Handles & Towel Bars

      • 8" ladder handle (standard)
      • Optional handles: flush pull handle, 18" flat-style handle, 18" ladder-style handle
      • Optional towel bars: 24" ladder-style, 24" rounded-style

      🔹 Seals & Diverters

      • Dual water diverters (aluminum and polycarbonate)

      🔹 Configurations

      • Interior or exterior door capability
      • Left or right sliding door options
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaroma-x
    • Familia de productoEuroglide Series
    • Grupo de produtosSingle Sliding Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Portas de duche
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC010962
    • Nome ETIMShower door
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_32
    • Uniclass 2015 DescriçãoFrameless glass door systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniclassSliding All Glass Doors