Publicar produtos
Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door
Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door
Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door
Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door
Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door
Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door
Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door
Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door
Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door

    Monaco Frameless Dual Sliding Shower Door

    Traduzido por Google,

    Porta de chuveiro deslizante dupla sem moldura Monaco Twinlide

    Nossa linha Twinglide consiste em boxes de chuveiro sem moldura, estilo porta de celeiro, com ambas as portas operáveis, o que os torna ótimas opções quando os chuveiros e as válvulas de controle estão em paredes opostas.

    Especificação
    • Features

      🔹 Sizing

        • Standard and custom sizes available

        🔹 Glass
        • Standard: 3/8″ (10mm) clear tempered glass
        • Optional glass types: ultra-clear (low iron) tempered, rain tempered
        • Optional EnduroShield coating – reduces cleaning time by up to 90%

        🔹 Hardware
        • Anodized aluminum top track
        • (8) 45mm dual-sided rollers
        • Up to 3/8″ out-of-plumb adjustability
        • Door grippers integrated into wall brackets
        • Available finishes: Chrome, Matte Black, Brushed Nickel

        🔹 Handles & Towel Bars
        • Includes (2) 19″ flat-style handles with knob on back side for interior grip
        • No towel bar options specified

        🔹 Seals & Diverters
        • Includes dual water diverter sets: one aluminum, one polycarbonate

        🔹 Configurations

          • Available in two configurations
          • Compatible with interior or exterior sliding installations
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicamonaco
        • Familia de productoTwinglide Series
        • Grupo de produtosDouble Sliding Door
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2025-12-01
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Concebido emUnited States
        • Fabricado emUnited States
        Classificação
        • Categoria BIMobjectSanitários - Portas de duche
        • Classificação IFCPorta
        • Código ETIMEC010962
        • Nome ETIMShower door
        • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_32
        • Uniclass 2015 DescriçãoFrameless glass door systems
        • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
        • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
        • Número OmniClass23-17 11 23 13
        • Título OmniclassSliding All Glass Doors