MÔNACO COM BATENTE DE PAREDE | PORTA DE BOX DE CHUVEIRO DUPLA DESLIZANTE SEM MOLDURA
O Eurotech Monaco com batentes de parede é um sistema de porta de chuveiro deslizante dupla premium sem moldura, projetado para aplicações em hotelaria, condomínios residenciais e comércios. Com dois painéis de vidro totalmente operáveis, o sistema oferece acesso conveniente por ambos os lados, sendo ideal para layouts de chuveiro com acessórios e controles em paredes opostas.
Combinando um estilo arquitetônico contemporâneo com maior capacidade de retenção de água, o Monaco apresenta vidro temperado de segurança de 3/8" (10 mm), conjuntos de roletes superior e inferior expostos em aço inoxidável tipo 304 com detalhes distintos em forma de V e um trilho superior de alumínio simplificado para uma operação suave e confiável.
Os batentes de alumínio de altura total proporcionam uma aparência limpa e acabada, além de melhorarem o fechamento entre os painéis de vidro e as paredes do box. O sistema conta com um trilho superior de alumínio que pode ser cortado no local e conjuntos de roletes ajustáveis para acomodar variações na largura da abertura e paredes fora de prumo. Larguras e alturas personalizadas para o setor hoteleiro estão disponíveis, juntamente com diversas opções de vidro e acabamentos de ferragens coordenados.
Para aplicações na área da hotelaria, a película de proteção para vidro EuroSafe é aplicada em fábrica para ajudar a reter fragmentos de vidro em caso de quebra acidental. O tratamento opcional de proteção para vidro EnduroShield está disponível para ajudar a reduzir as necessidades de limpeza e manutenção.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |