Publicar produtos
Montage Frameless Single Sliding Shower Door
Montage Frameless Single Sliding Shower Door
Montage Frameless Single Sliding Shower Door
Montage Frameless Single Sliding Shower Door
Montage Frameless Single Sliding Shower Door
Montage Frameless Single Sliding Shower Door
Montage Frameless Single Sliding Shower Door
Montage Frameless Single Sliding Shower Door
Montage Frameless Single Sliding Shower Door
Montage Frameless Single Sliding Shower Door

    Montage Frameless Single Sliding Shower Door

    Traduzido por Google,

    Porta de chuveiro deslizante simples sem moldura Montage Euroglide

    Nossa linha Euroglide consiste em boxes de chuveiro sem moldura, estilo porta de celeiro, com uma porta móvel e um painel fixo, sendo ótimas opções para espaços pequenos.

    Especificação
    • Features

      🔹 Sizing

      • Standard and custom sizes available

      🔹 Glass

      • Standard: 3/8" (10mm) clear tempered glass
      • Optional: ultra-clear (low iron) tempered glass
      • Optional: rain tempered glass
      • Optional: EnduroShield coating to reduce cleaning time by up to 90%

      🔹 Hardware

      • 304 stainless steel hardware
      • (4) 70mm dual-sided rollers
      • Up to 3/8" out-of-plumb adjustability
      • Door grippers incorporated into wall brackets
      • Finishes: polished stainless, matte black, brushed stainless, satin brass

      🔹 Handles & Towel Bars

      • 22" ladder-style handle with knob on back side
      • No towel bar options specified

      🔹 Seals & Diverters

      • Dual water diverter sets: aluminum and polycarbonate

      🔹 Configurations

      • Interior or exterior door capability
      • Left or right sliding door options
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamontage
    • Familia de productoEuroglide Series
    • Grupo de produtosSingle Sliding Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Portas de duche
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC010962
    • Nome ETIMShower door
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_32
    • Uniclass 2015 DescriçãoFrameless glass door systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-17 11 23 13
    • Título OmniclassSliding All Glass Doors