Publicar produtos
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels
Simulated Marble Wall Panels

    Simulated Marble Wall Panels

    Traduzido por Google,

    Os painéis e paredes de chuveiro em mármore sintético da Eurotech oferecem uma combinação excepcional de beleza e desempenho. Projetados para serem mais resistentes e leves , esses painéis são resistentes ao calor, produtos químicos, umidade, fogo e corrosão , garantindo valor a longo prazo com fácil manutenção e instalação sem rejunte — sem sujeira . Pensados ​​para versatilidade, estão disponíveis em espessuras de 1/8" ou 1/4" e em conjuntos de 2 ou 3 paredes , em uma variedade de acabamentos elegantes — desde o branco liso e o branco mármore tipo metrô até estilos foscos como espinha de peixe , grão de madeira , hexágono , pedra listrada , pedra ardósia e onda . Essas soluções oferecem estética personalizável , custo-benefício e desempenho sustentável para aplicações comerciais e de hotelaria.

    • Mais forte, porém mais leve
    • Feito para durar
    • Resistente ao calor e a produtos químicos
    • Sem rejunte. Sem sujeira.
    • Resistente à umidade, fogo e corrosão.
    • Manutenção fácil
    • Estética personalizável
    • Valor a longo prazo
    • Custo-benefício para projetos
    • Escolha Sustentável
    Especificação
    • Design Patterns

      • Full Smooth White
      • Full Smooth Marble White
      • Subway Tile White
      • Subway Tile Marble White
      • Herringbone (Matte finish)
      • Slate Stone (Matte finish)
      • Hexagon (Matte finish)
      • Wood Grain (Matte finish)
      • Striped Rock (Matte finish)
      • Wave (Matte finish)

      Wall Set Options (vary by design pattern)

      • 2-wall set or 3-wall set configurations
      • Thickness options: 1/8” or 1/4”


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicasimulated-marble-wall-panels
      • Familia de productoSimulated Marble
      • Grupo de produtosShower Pans and Walls
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-12-01
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
      • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
      • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
      • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
      • Número OmniClass23-31 17 25
      • Título OmniclassShower Screens