Publicar produtos
PMRC Evaporative Condenser
PMRC Evaporative Condenser
PMRC Evaporative Condenser

    PMRC Evaporative Condenser

    Traduzido por Google,

    Termos de Uso: Este arquivo PRELIMINAR é fornecido pela EVAPCO, Inc. para auxiliar nos aspectos de design e apenas para fins informativos. As informações contidas neste arquivo Revit estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e podem não refletir o produto final fornecido. Observe que todas as informações de design devem ser confirmadas no momento da compra. Os engenheiros devem avaliar todas as informações. A EVAPCO Inc. não é responsável de nenhuma forma em relação a nenhuma informação fornecida neste arquivo Revit, incluindo, mas não se limitando a, quaisquer erros, omissões, modificações ou quaisquer perdas ou danos incorridos como resultado do uso ou confiança neste arquivo Revit. A EVAPCO, Inc. não oferece nenhuma garantia do uso das informações em termos de sua precisão, validade, abrangência ou conformidade com qualquer código regulatório ou leis e regulamentos governamentais. Todos os usuários aceitam todos os riscos associados a qualquer uso dessas informações.

    A linha de produtos PMRC redesenhada utiliza configuração de ventilador axial de estágio único no nível do solo com mais redundância, maior confiabilidade e fácil acesso para manutenção. O PMRC apresenta Thermal-Pak II® Coil com CrossCool™ Internal Tube Enhancement para maior coeficiente de transferência de calor interno da serpentina e, portanto, maior capacidade de resfriamento da unidade. O PMRC oferece a maioria dos modelos e tamanhos de caixa do setor e é projetado com construção compatível com IBC.


    Após importar a família PMRC Revit, use o número do modelo especificado com o designador apropriado da lista de modelos.

    Especificação
      • Cooling Tower, Evapco , Condenser , PMRC
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPMRC
    • Familia de productoCondensers - Evaporative
    • Grupo de produtosATC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
    • Classificação IFCCondensador
    • Nome UNSPSCCondensing units
    • Código UNSPSC40101704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEvaporative cooling units
    • Código CSI MasterFormat 201423 63 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Evaporative Refrigerant Condensers
    • Número OmniClass23-33 43 13
    • Título OmniclassEvaporative Condenser Units
    • Código CSI UniFormat IID3030
    • Título CSI UniFormat IICooling Generating Systems