Publicar produtos
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler
eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler

    eco-ATWB-H Closed Circuit Cooler

    Traduzido por Google,

    Termos de Uso: Este arquivo PRELIMINAR é fornecido pela EVAPCO, Inc. para auxiliar nos aspectos de projeto e apenas para fins informativos. As informações contidas neste arquivo Revit estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e podem não refletir o produto final fornecido. Observe que todas as informações de projeto devem ser confirmadas no momento da compra. Engenheiros devem avaliar todas as informações. A EVAPCO, Inc. não se responsabiliza de forma alguma por quaisquer informações fornecidas neste arquivo Revit, incluindo, entre outros, quaisquer erros, omissões, modificações ou quaisquer perdas ou danos incorridos como resultado do uso ou da confiança neste arquivo Revit. A EVAPCO, Inc. não oferece qualquer garantia quanto ao uso das informações em termos de sua precisão, validade, abrangência ou conformidade com qualquer código regulatório ou leis e regulamentos governamentais. Todos os usuários assumem todos os riscos associados ao uso destas informações.

    Graças à tecnologia de ponta das serpentinas aletadas da EVAPCO e ao sofisticado sistema de controle SAGE, o eco-Hybrid é a solução ideal para instalações de climatização (HVAC) e grandes processos industriais que buscam as mais altas temperaturas de transição de bulbo seco, menor consumo de água, alta capacidade de produção em picos de carga e redução da emissão de gases poluentes. Disponível com sistema de tratamento de água instalado de fábrica.

    • A temperatura de transição de bulbo seco ambiente mais alta do setor.
    • Serpentina seca instalada em série com a serpentina evaporativa para reduzir drasticamente o consumo de água, SEMPRE, mesmo no modo evaporativo.
    • Redução da pluma no modo evaporativo, eliminação da pluma no modo seco.
    • Com capacidades que variam de 1.046 a 20.076 MBH.
    • Em conformidade com o IBC – Certificado de forma independente para resistir a forças sísmicas e de vento em TODOS os locais de construção na América do Norte.
    • Certificado de forma independente pelo Instituto de Tecnologia de Refrigeração

    *Após importar a família ATWB para Revit, para selecionar entre um ventilador padrão, um ventilador silencioso ou um ventilador super silencioso, utilize o número do modelo especificado com o designador apropriado da lista de modelos.*

    Especificação
    • MasterFormat Specification is available in Download

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeco-ATWB-H
    • Familia de productoClosed Circuit Coolers - Evaporative
    • Grupo de produtoseco-ATWB
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
    • Classificação IFCRefrigerador
    • Nome UNSPSCEvaporative coolers
    • Código UNSPSC40101703
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEvaporative cooling units
    • Código CSI MasterFormat 201442 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Process Chillers and Coolers
    • Número OmniClass23-33 45 00
    • Título OmniclassHVAC Coolers
    • Código CSI UniFormat IID3030
    • Título CSI UniFormat IICooling Generating Systems