Publicar produtos
ATWP Closed Circuit Cooler
ATWP Closed Circuit Cooler
ATWP Closed Circuit Cooler
ATWP Closed Circuit Cooler

    ATWP Closed Circuit Cooler

    Traduzido por Google,

    Termos de Uso: Este arquivo PRELIMINAR é fornecido pela EVAPCO, Inc. para auxiliar nos aspectos de design e apenas para fins informativos. As informações contidas neste arquivo Revit estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e podem não refletir o produto final fornecido. Observe que todas as informações de design devem ser confirmadas no momento da compra. Os engenheiros devem avaliar todas as informações. A EVAPCO Inc. não é responsável de nenhuma forma em relação a nenhuma informação fornecida neste arquivo Revit, incluindo, mas não se limitando a, quaisquer erros, omissões, modificações ou quaisquer perdas ou danos incorridos como resultado do uso ou confiança neste arquivo Revit. A EVAPCO, Inc. não oferece nenhuma garantia do uso das informações em termos de sua precisão, validade, abrangência ou conformidade com qualquer código regulatório ou leis e regulamentos governamentais. Todos os usuários aceitam todos os riscos associados a qualquer uso dessas informações.

    Com base na tecnologia comprovada da série Advanced Technology Cooling Towers / Closed Circuit Coolers / Evaporative Conders, a série ATP/ATWP/ATCP da EVAPCO combina tecnologia de ventilador de tiragem induzida de última geração com um design de contrafluxo para fornecer vantagens operacionais superiores em qualquer clima. Do desempenho à manutenção, eles simplesmente trabalham de forma mais inteligente.

    Após importar a família ATP/ATWP/ATCP do Revit, use o número do modelo especificado com o designador apropriado da lista de modelos.

    Especificação
    • MasterFormat Specification is available in Download

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATWP
    • Familia de productoClosed Circuit Coolers - Evaporative
    • Grupo de produtoseco-ATWB-H
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
    • Classificação IFCRefrigerador
    • Nome UNSPSCEvaporative coolers
    • Código UNSPSC40101703
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEvaporative cooling units
    • Código CSI MasterFormat 201442 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Process Chillers and Coolers
    • Número OmniClass23-33 45 00
    • Título OmniclassHVAC Coolers
    • Código CSI UniFormat IID3030
    • Título CSI UniFormat IICooling Generating Systems