Publicar produtos
3' Transfer Shower with Return Flange and Shelf - 38" x 42" Exterior Dimensions
EverFab

3' Transfer Shower with Return Flange and Shelf - 38" x 42" Exterior Dimensions

Traduzido por Google,

O chuveiro de transferência de fibra de vidro SS3842RFA é construído a partir de duas camadas separadas de compósito reforçado com fibra de vidro, uma camada de spray de poliéster e um acabamento em gel de poliéster insaturado que ajuda a evitar rachaduras, lascas e outros danos. Com reforço adicional embutido no design, este box de chuveiro compatível com ANSI e ADA é fácil de instalar e pode se encaixar em uma ampla variedade de designs e layouts de banheiro.

  • Espaço livre de 36 "x 36"
  • Disponível em altura limite de 1⅜” ou ⅝”
  • Design de piso antiderrapante
  • Reforço embutido para suportar barras de apoio e assento compatíveis com ADA
  • Placa inferior pré-nivelada que não requer argamassa ou nivelamento para instalação
  • Um peso de aproximadamente 120 libras
  • Garantia limitada de 30 anos


    Especificação
    • Shower Stall:
      1. Model: No. SS3842RFA-L/R
      2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return flange, and inorganic composite
      reinforcement for placement of grab bars and seat
      3. Exterior dimensions: 38 inches wide x 41-3/4 inches deep x 78-1/2 inches high
      4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
      5. Threshold: [Standard] [Low Profile] Threshold Detail
      6. Accessibility Accessories: [A0] [A1] [Custom] accessory configuration
      7. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [custom grab bar], [folding seat], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
      8. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]
      9. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSS3842RFA
    • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
    • Grupo de produtosSS3842RFA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)78.5
    • Largura (polegadas)38
    • Profundidade (polegadas)41.75
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)120
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States