Publicar produtos
Single-Piece Transfer Shower with Return Flange |  Exterior Dimensions: 38” x 38”
EverFab

Single-Piece Transfer Shower with Return Flange | Exterior Dimensions: 38” x 38”

Traduzido por Google,

Este chuveiro de transferência de 96,5 cm x 96,5 cm inclui um flange de retorno, garantindo acessibilidade e conformidade com as normas da ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências).

Características padrão

  • Tipo: Cabine de duche monobloco com flange de retorno. Disponível com abertura para a direita ou para a esquerda.
  • Cor: Branco
  • Dimensões externas: 96,5 cm (largura) x 96,5 cm (profundidade) x 199,4 cm (altura)
  • Materiais: Gel coat e compósito de fibra de vidro
  • Peso aproximado: 130 libras.

Certificações e Conformidade com o Código de Acessibilidade

  • Código Uniforme de Instalações Hidráulicas
  • CSA B45.5-11 / IAPMO Z124-2017
  • ADA
  • ICC A117.1 - 2017 ANSI Tipo A
  • HUD/FHA

Garantia

  • Garantia limitada de 30 anos

Reforço

  • Totalmente reforçado com o exclusivo material de núcleo composto da EverFab, que permite a instalação em fábrica ou no local de barras de apoio e assentos em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências).
Especificação
  • Architectural Specifications
    A. Shower Stall:

    • Model: No. S3838RFA-L/R
    • Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return flange, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
    • Exterior dimensions: 38 inches wide x 41 inches deep x 78-1/2 inches high
    • Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
    • Threshold: Standard Low Profile Threshold Detail
    • Accessibility Accessories: A0 A1 Custom accessory configuration
    • Non Standard Accessories: Furnish with curtain rod, shower curtain, recessed soap dish, composite corner shelf, shower slide-bar kit, EverFab tub-wrap, shower drain, 18” grab bar, 24” grab bar, custom grab bar, folding seat, [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
    • Accessory Style: Standard Thru-Bolted, Flanged, Anti-Ligature
    • Accessory Finish: Standard Satin Stainless, Matte Black, Polished Stainless White, Custom
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicas3838rfa
    • Familia de productoANSI A - ADA
    • Grupo de produtosS3838RFA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)78
    • Largura (polegadas)60
    • Profundidade (polegadas)30
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)135
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States