Publicar produtos
Transfer-Type Shower - 44" x 52" Exterior Dimensions
EverFab

Transfer-Type Shower - 44" x 52" Exterior Dimensions

Traduzido por Google,

Construído a partir de duas camadas de compósito reforçado com fibra de vidro e suportado por uma camada adicional de núcleo de espadilha de poliéster, este chuveiro de transferência é confiável e durável e pode ser facilmente instalado em ambientes comerciais e residenciais. O S4452A foi projetado para ser um chuveiro de transferência que atende aos requisitos do título 24 da Califórnia e é construído com o reforço necessário para barras de apoio e assentos de chuveiro compatíveis com ADA.

  • Chuveiro tipo roll-in de uma peça compatível com o título 24 da Califórnia
  • Placa inferior de reforço exclusiva, invisível em qualquer outro lugar da indústria
  • Piso antiderrapante
  • 42" x 48" Espaço livre no chão
  • Integral reforçado com material composto não orgânico


Especificação
  • Shower Stall:

    Model: No. S4452A

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

    Exterior dimensions: 44-1/4 inches wide x 52 inches deep x 84 inches high

    Threshold: [Standard] [Low Profile] Threshold Detail

    Accessibility Accessories: [A0] [A1] [A3] accessory configuration

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicas4452a
  • Familia de productoCA Title 24
  • Grupo de produtosS4452A
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)84
  • Largura (polegadas)44.25
  • Profundidade (polegadas)52
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)130
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States