Publicar produtos
Curbed Shower - 48" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 48" x 36" Exterior Dimensions

Traduzido por Google,

Construído com duas camadas de compósito reforçado com fibra de vidro, uma camada intermediária de núcleo de spray de poliéster e um acabamento em gel coat de poliéster insaturado, o design leve deste chuveiro de fibra de vidro de peça única facilita a instalação, compatível com FHA e em conformidade com ANSI Padrões de acessibilidade tipo B.

  • Chuveiro de peça única compatível com ANSI B e FHA
  • Placa inferior de reforço única, invisível em qualquer outro lugar da indústria
  • Piso antiderrapante
  • 45-3/4" x 36" Espaço livre no chão
  • Reforço integral com material composto não orgânico


    Especificação
    • Shower Stall:

      Model: No. S4836RFB

      Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

      Exterior dimensions: 48 inches wide x 36-3/8 inches deep x 79-1/4 inches high

      Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicas4836rfb
    • Familia de productoANSI B
    • Grupo de produtosS4836RFB
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)79.25
    • Largura (polegadas)48
    • Profundidade (polegadas)36.38
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)115
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States