Publicar produtos
Transfer-Type Shower - 48" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

Transfer-Type Shower - 48" x 39" Exterior Dimensions

Traduzido por Google,

O modelo S4839A oferece uma unidade de chuveiro de transferência de fibra de vidro de peça única que está em conformidade com os padrões de acessibilidade ANSI e Washington Administrative Code (WAC). Construído a partir de duas camadas de compósito reforçado com fibra de vidro e reforçado com uma camada intermediária de núcleo de spray de poliéster, este chuveiro de transferência de fibra de vidro apresenta durabilidade e acessibilidade notáveis.

  • Chuveiro tipo roll-in compatível com ANSI A e WAC de peça única
  • Código Administrativo de Washington
  • Placa inferior de reforço única, invisível em qualquer outro lugar da indústria
  • Piso antiderrapante
  • 45" x 36" Espaço livre no chão
  • Reforço integral com material composto não orgânico


    Especificação
    • Specs:

      • Clear floor space of 45″x 36”
      • Anti-slip floor design
      • Built-in reinforcement to support ADA compliant grab bars and seat
      • Available in 1 ½” or ⅝” threshold height
      • Strength-tested bottom plate
      • A weight of approximately 135 pounds
      • 30-year limited warranty


      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicas4839a
    • Familia de productoANSI A - WAC
    • Grupo de produtosS4839A
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)79.25
    • Largura (polegadas)48
    • Profundidade (polegadas)38.75
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)120
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States