Publicar produtos
Curbed Shower - 60" x 37" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 60" x 37" Exterior Dimensions

Traduzido por Google,

Os chuveiros de fibra de vidro precisam ser duráveis, fáceis de instalar e resistentes ao desgaste. É isso que o EverFab pode oferecer. Com nossa unidade de box de chuveiro S6037 de 5-5 pés, você encontrará um modelo de peça única que pode se encaixar em uma variedade de configurações residenciais e manterá de forma confiável seu acabamento de revestimento de gel branco imaculado nos próximos anos.

  • Chuveiro residencial rebaixado de peça única
  • Placa inferior de reforço exclusiva
  • Piso antiderrapante
  • Dimensões externas de 60" x 37"
  • Dois assentos moldados
  • Integral reforçado com material composto não orgânico


Especificação
  • Shower Stall:

    Model: No. S6037

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate and slip-resistant floor

    Exterior dimensions: 60 inches wide x 37-1/4 inches deep x 79-1/4 inches high

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicas6037
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosS6037
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)79.25
  • Largura (polegadas)60
  • Profundidade (polegadas)37.25
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)130
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States