Publicar produtos
Roll-in-type Shower - 63" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

Roll-in-type Shower - 63" x 36" Exterior Dimensions

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

O chuveiro roll-in de fibra de vidro de peça única S6336A é construído com duas camadas distintas de compósito reforçado com fibra de vidro, reforçado com uma camada intermediária de núcleo de spray de poliéster e finalizado com um revestimento de gel de poliéster insaturado. Este box de chuveiro compatível com ANSI, CA Título 24, Código Administrativo de Washington (WAC) e ADA é durável, resistente a rachaduras e lascas e pode ser facilmente instalado em ambientes comerciais e residenciais.

  • Chuveiro tipo roll-in compatível com ADA, ANSI e CA Title 24 de peça única
  • Placa inferior de reforço única, invisível em qualquer outro lugar da indústria
  • Piso antiderrapante
  • Espaço livre de piso de 60" x 33-1/4"
  • Integral reforçado com material composto não orgânico


Especificação
  • Shower Stall:

    Model: No. S6336A

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

    Exterior dimensions: 63 inches wide x 36 inches deep x 78-1/2 inches high

    Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail

    Accessory Configuration: Model [A0] [A1] [A2] [A3]

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicas6336a
  • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
  • Grupo de produtosS6334A
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)78.5
  • Largura (polegadas)63
  • Profundidade (polegadas)36
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Material secundárioFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States