Publicar produtos
5' Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

5' Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions

Traduzido por Google,

O box de chuveiro roll-in de fibra de vidro de peça única S6339A é compatível com ANSI, CA Title 24, Código Administrativo de Washington (WAC) e padrões ADA. É durável, resistente a rachaduras e lascas e pode ser facilmente instalado em ambientes comerciais e residenciais.

  • Espaço livre de 60″ x 36 3/8″
  • Design de piso antiderrapante
  • Reforço integrado para suportar barras de apoio e assento compatíveis com ADA
  • Placa inferior testada em termos de resistência
  • Um peso de aproximadamente 160 libras
  • Garantia limitada de 30 anos


Especificação
  • Shower Stall:
    1. Model: No. S6339A-L/R
    2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
    3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 36 inches deep x 79-5/8 inches high
    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess] Threshold Detail
    6. Accessibility Accessories: [A0] [A1] [A2] [A3] [Custom] accessory configuration
    7. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [custom grab bar], [folding seat], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
    8. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]
    9. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicas6339a
  • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
  • Grupo de produtosS6339A
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)79.62
  • Largura (polegadas)63
  • Profundidade (polegadas)39
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Material secundárioFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)160
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States