Publicar produtos
Alternate Type Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

Alternate Type Roll-in Shower - 63" x 39" Exterior Dimensions

Traduzido por Google,

O S6339RWA é um chuveiro alternativo do tipo roll-in com placa inferior de reforço e piso antiderrapante. Ele atende aos requisitos ADA, ANSI e California Title 24 e é reforçado para a instalação de uma barra de apoio e assento compatíveis com ADA.

  • Chuveiro roll-in de tipo alternativo compatível com ADA, ANSI e Califórnia Title 24 de peça única
  • Placa inferior de reforço exclusiva, invisível em qualquer outro lugar da indústria
  • Piso antiderrapante
  • Espaço livre de 60" x 36-1/4"
  • Reforço integral com material composto não orgânico
    Especificação
    • Shower Stall:

      Model: No. S6339RWA

      Description: Two-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return wall, 1/8” interior drop for water retention, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

      Exterior dimensions: 63 inches wide x 39 inches deep x 79-5/8 inches high

      Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail

      Accessory Configuration: Model [A0] [A1]

      Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicap shower, best bath, room shower stall, fiberglass shower stall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern shower designs, accessible shower, one-piece shower units, handicap accessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piece fiberglass showers

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicas6339rwa
    • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
    • Grupo de produtosS6339RWA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)78.5
    • Largura (polegadas)63
    • Profundidade (polegadas)39
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States