Publicar produtos
5' Alternate Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

5' Alternate Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions

Traduzido por Google,

O S6339RWTA é um chuveiro alternativo de duas peças, tipo roll-in, com elegantes azulejos simulados de 12" x 24". Ele está disponível na configuração esquerda ou direita e totalmente reforçado com o material de núcleo composto exclusivo da EverFab, que permite a instalação de fábrica ou em campo de barras de apoio e assento compatíveis com ADA. Esta unidade de chuveiro roll-in é compatível com ADA, ANSI Tipo A e California Title 24.

  • Espaço livre de 61″ x 36 3/8″
  • Design de piso antiderrapante
  • Um peso de aproximadamente 175 libras
  • Garantia limitada de 30 anos


    Especificação
    • Shower Stall:
      1. Model: No. S6339RWTA-L/R
      2. Description: Two-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return wall, 1/8” interior drop for water retention, 12” x 24” simulated tile, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
      3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 39 inches deep x 79-5/8 inches high
      4. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail
      5. Accessory Configuration: Model [A0] [A1]
      6. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicas6339rwta
    • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
    • Grupo de produtosS6339RWTA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)79.62
    • Largura (polegadas)63
    • Profundidade (polegadas)39
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Material secundárioFibra de Vidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)175
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States