Publicar produtos
5' Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions
EverFab

5' Roll-in Shower with Simulated Tile - 63" x 39" Exterior Dimensions

Traduzido por Google,

O box de chuveiro roll-in de fibra de vidro S6339TA é totalmente reforçado com o material de núcleo composto exclusivo da EverFab, que permite a instalação em fábrica ou em campo de barras de apoio e assento compatíveis com ADA. É totalmente compatível com ADA, ANSI Tipo A, CA Title 24 e WAC.

  • Espaço livre de 60″ x 36 3/8″
  • Design de piso antiderrapante
  • Um peso de aproximadamente 160 libras
  • Garantia limitada de 30 anos


Especificação
  • Shower Stall:
    1. Model: No. S6339TA-L/R
    2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, return wall, 1/8” interior drop for water retention, 12” x 24” simulated tile, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat
    3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 39 inches deep x 79-5/8 inches high
    4. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail
    5. Accessory Configuration: Model [A0] [A1] [A2] [A3]
    6. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicas6339ta
  • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
  • Grupo de produtosS6339TA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)79.62
  • Largura (polegadas)63
  • Profundidade (polegadas)39
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Material secundárioFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)160
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States