Publicar produtos
Shower Pan - 62" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

Shower Pan - 62" x 36" Exterior Dimensions

Traduzido por Google,

Base de chuveiro compatível com ADA para uso em aplicações onde são usados ​​azulejos ou outro tipo de revestimento de parede. Esta base de chuveiro vem em várias alturas de soleira para atender a quaisquer requisitos exigidos por qualquer tipo de piso ou base que você escolher usar.

Especificação
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6236A

    2. Description: Roll-in type shower pan with reinforcing bottom plate and slip-resistant floor

    3. Exterior dimensions: 62 inches wide x 36 inches deep x 4-1/8 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess] Threshold Detail

    6. Accessibility Accessories: [Custom] accessory configuration

    7. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    8. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Flanged], [Custom]

    9. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasp6236a
  • Familia de productoCA Title 24
  • Grupo de produtosSP6236A
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.12
  • Largura (polegadas)62
  • Profundidade (polegadas)36
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)50
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States