Publicar produtos
Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” X 32 ½” Exterior Dimensions

Traduzido por Google,

Base de chuveiro de 63” x 32-1/2” com acesso facilitado para cadeirantes, projetada para durabilidade e conformidade com as normas de acessibilidade.

Especificação
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6332A

    2. Description: One-piece roll-in type shower pan

    3. Exterior dimensions: 63 inches wide x 31-1/2 inches deep x 6 inches high

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: [Standard] [Low Profile] [No-Recess], [Custom] Threshold Detail

    6. Optional Accessories: Furnish with [shower drain], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional

    accessories on drawing

    7. Accessory Finish: [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasp6332a
  • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
  • Grupo de produtosSP6332A
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.12
  • Largura (polegadas)62
  • Profundidade (polegadas)36
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)50
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States