Publicar produtos
Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 42” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 42” Exterior Dimensions

Traduzido por Google,

Esta base de chuveiro de 63” x 42” com acesso facilitado é ideal para residências de idosos e está em conformidade com as normas ADA, ANSI A117.1, CA Title 24 e outros importantes padrões de acessibilidade.

Especificação
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6342A

    2. Description: One-piece roll-in type shower pan

    3. Exterior dimensions: 63”W x 41-5/8”D x 6-3/8”H

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: No Recess Threshold Detail

    6. Optional Accessories: Furnish with[shower drain], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    7. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasp6342a
  • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
  • Grupo de produtosSP6342A
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.12
  • Largura (polegadas)62
  • Profundidade (polegadas)36
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)50
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States