Publicar produtos
Curbed Shower - 51" x 41" Exterior Dimensions
EverFab

Curbed Shower - 51" x 41" Exterior Dimensions

Traduzido por Google,

Esta unidade de chuveiro de fibra de vidro é construída com quatro camadas de material que proporcionam durabilidade e resistência excepcionais a rachaduras, lascas e outros danos que podem afetar a qualidade da unidade. Com 48” de espaço livre na frente do chuveiro e amplo espaço no piso, esta unidade de chuveiro de fibra de vidro de peça única está em conformidade com o Código Administrativo de Washington (WAC) e os padrões de acessibilidade ANSI Tipo B.

  • Chuveiro de peça única compatível com ANSI B e FHA com borda de sabão
  • HUD
  • Placa inferior de reforço única, invisível em qualquer outro lugar da indústria
  • Piso antiderrapante
  • 48-1/2" x 36" Espaço livre no chão
  • Reforço integral com material composto não orgânico


    Especificação
    • Shower Stall:

      Model: No. SS5141B

      Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

      Exterior dimensions: 51 inches wide x 41-3/8 inches deep x 79-1/4 inches high

      Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

      Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicass5141b
    • Familia de productoANSI B
    • Grupo de produtosSS5141B
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)79.25
    • Largura (polegadas)51
    • Profundidade (polegadas)41.37
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)145
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States