Publicar produtos
5' Curbed Shower with Simulated Tile - 60" x 32-5/8" Exterior Dimensions
EverFab

5' Curbed Shower with Simulated Tile - 60" x 32-5/8" Exterior Dimensions

Traduzido por Google,

O chuveiro curvo de peça única SS6033TB apresenta um design simulado de ladrilho de 12” x 24” e prateleiras moldadas. É reforçado com o material de núcleo composto exclusivo da EverFab de acordo com os requisitos da Unidade FHA e ANSI Tipo B.

  • Espaço livre de 48″ x 36″
  • Design de piso antiderrapante
  • Um peso de aproximadamente 135 libras
  • Garantia limitada de 30 anos
    Especificação
    • Shower Stall:

      1. Model: No. SS6033TB

      2. Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, simulated 12 inch x 24 inch tile, molded soap ledges, and inorganic composite reinforcement capable of meeting FHA and ANSI Type B Unit accessibility requirements

      3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32-5/8 inches deep x 78-1/2 inches high

      4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

      5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower

      slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain], [18” grab bar], [24” grab bar], [folding seat]. If applicable, please indicate

      location of additional accessories on drawing

      6. Accessory Style: [A0 - No Accessories], [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Elite Series], [Anti-Ligature], [Custom]

      7. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicass6033tb
    • Familia de productoANSI B
    • Grupo de produtosSS6033TB
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-04
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)78.5
    • Largura (polegadas)60
    • Profundidade (polegadas)32.62
    Relacionado
    • Material principalFibra de Vidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)130
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States