Publicar produtos
5' Single-Piece Tub Shower with Simulated Tile - 60" x 31" Exterior Dimensions
EverFab

5' Single-Piece Tub Shower with Simulated Tile - 60" x 31" Exterior Dimensions

Traduzido por Google,

Este box de chuveiro monobloco com revestimento simulando azulejos é construído com duas camadas de um composto reforçado com fibra de vidro moldado à mão, uma camada intermediária de núcleo de poliéster pulverizado e um acabamento em gel coat de poliéster insaturado. O revestimento simulando azulejos de 15 cm x 60 cm oferece elegância e conforto em um design que atende aos padrões da ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências). A placa de base reforçada e o núcleo de composto reforçado da EverFab resultam em uma unidade robusta, ideal para a instalação de barras de apoio e assento.

  • Totalmente reforçadas com o exclusivo material de núcleo composto da EverFab, que permite a instalação em fábrica ou em campo de barras de apoio e sistemas de segurança em conformidade com a ADA.
  • Um peso de aproximadamente 135 libras
  • Gel coat e compósito de fibra de vidro
  • Garantia limitada de 30 anos

Este box de chuveiro/banheira monobloco, adaptado para pessoas com deficiência, possui encanamento acima do piso e imitação de azulejos de 15 x 60 cm.

Especificação
  • Model: No. TS6030T624A

    • Description: One-piece tub-shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, 6”x24” simulated tile, and inorganic composite reinforcement for field installation of grab bars and seat
    • Exterior dimensions: 60”W x 31”D x 78”H
    • Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions
    • Accessory Configuration:[A0], [A1]
    • Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [composite corner shelf], [shower
    • slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing
    • Accessory Style: [Standard Thru-Bolted], [Flanged], [Anti-Ligature], [Custom]
    • Accessory Finish: [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom]
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats6030t624a
  • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
  • Grupo de produtosTS6030T624A
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-20
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)78
  • Largura (polegadas)60
  • Profundidade (polegadas)30
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)135
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States