Publicar produtos
Tub-Shower - 60" x 32" Exterior Dimensions
EverFab

Tub-Shower - 60" x 32" Exterior Dimensions

Traduzido por Google,

Esta unidade de combinação de banheira de fibra de vidro de uma peça é projetada a partir de duas camadas distintas de um composto reforçado com fibra de vidro laminado à mão, uma camada intermediária de núcleo de spray de poliéster e um acabamento de revestimento de gel de poliéster insaturado. O design feito à mão do TS6032A o equipa com um nível de durabilidade e resistência a rachaduras que o diferencia de outras unidades combinadas de banheira de chuveiro ADA no mercado.

  • Chuveiro de banheira compatível com ADA, ANSI e CA Title 24 de peça única
  • Título 24 da Califórnia
  • Placa inferior de reforço exclusiva
  • Piso antiderrapante
  • Dimensões externas de 60" x 32"
  • Integral reforçado com material composto não orgânico


Especificação
  • Shower Stall:

    1. Model: No. TS6032A

    2. Description: One-piece tub-shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

    3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32 inches deep x 74-1/2 inches high

    4. Accessibility Accessories: [A0] [A1] accessory configuration

    5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tubwrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats6032a
  • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
  • Grupo de produtosTS6032A
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)74.5
  • Largura (polegadas)60
  • Profundidade (polegadas)32
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)120
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

América do Norte
United States