Publicar produtos
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer
National True Stone Veneer

    National True Stone Veneer

    Traduzido por Google,
    Com um visual mais linear e uniforme, o National True proporciona uma aparência monumental em escala reduzida. Reminiscente dos blocos de pedra vistos no Monumento Nacional em Washington, D.C., ou até mesmo em uma catedral local, o National True oferece um toque clássico. Sendo o estilo mais rápido e fácil de instalar, o National True está se tornando um dos favoritos. *As cores mostradas nas imagens podem variar ligeiramente do produto real.
    Especificação
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 4" x 8", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine
      • Winter Valley

      Universal sill pieces are available in all seven colors.  90-degree outside corner pieces are available in all colors except Winter Valley.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanational-true-stone-veneer
    • Familia de productoMortarless Series
    • Grupo de produtosNational True
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201404 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Stone Cladding
    • Número OmniClass23-15 15 15
    • Título OmniclassWall Cladding Panels