Publicar produtos
XLERATOR® Hand Dryer, High-Speed, Energy-Efficient, Surface Mount, Stainless Steel

XLERATOR® Hand Dryer, High-Speed, Energy-Efficient, Surface Mount, Stainless Steel

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,

O Secador de Mãos XLERATOR® da Excel Dryer possui controles de velocidade, som e calor ajustáveis, bem como um LED de serviço visível externamente. A nova opção HEPA Filtration System remove 99,999% dos vírus da corrente de ar. Agora com vida útil 50% mais longa e a melhor garantia de 7 anos do setor – o melhor ficou ainda melhor. Nossos novos recursos aprimorados, combinados com a maioria das opções e acessórios do setor, ajudarão você a criar o ambiente perfeito para qualquer ambiente de banheiro. Alta velocidade, eficiência energética e certificação Made in USA - O XLERATOR é certificado pela EPD, aprovado pela BuildingGreen e fornece a maioria dos créditos LEED® v4 de qualquer secador de mãos. Ao mudar de toalhas de papel para secadores de mãos, você pode economizar até 95%, para que possa usar a economia para atender melhor seus convidados, eliminando as preocupações de toalhas de papel sujas espalhadas no chão do banheiro. Usando 80% menos energia do que outros secadores de mãos convencionais, enquanto ainda seca as mãos em apenas 8 segundos. Sinta o poder de uma instalação limpa e verde com o Secador de Mãos XLERATOR®.

Os benefícios do XLERATOR incluem:

  • 8 segundos de tempo de secagem
  • Usa 80% menos energia do que outros secadores de mãos
  • 95% de economia de custos em relação às toalhas de papel
  • Aprovado pela BuildingGreen e fornece o maior número de créditos LEED® de qualquer secador de mãos
  • Promove a Higiene (sensor automático ativado)
  • Alternativa de Redução de Fonte


Construção

  1. A tampa do secador de mãos deve ser uma liga de zinco fundida sob pressão de peça única, reforçada com nervuras. Deve ser leve, inquebrável, à prova de ferrugem e todas as superfícies expostas devem ser cromadas brilhantes ou acabadas com tinta epóxi à prova de lascas, aplicada eletrostaticamente e fixadas a uma placa de parede por dois parafusos cromados invioláveis.
  2. A placa de parede do secador de mãos deve ser equipada com (3) orifícios de 7/8" (22 mm) de diâmetro, um dos quais deve ser adequado para uso com conduíte de superfície, para facilitar a fiação.
  3. Todas as peças internas do secador de mãos devem ser revestidas de acordo com os requisitos da Underwriters' Laboratories, Inc..
  4. Todo o mecanismo deve ser aterrado internamente.

Mecanismo

  1. O motor do secador de mãos deve ser um motor/soprador a vácuo de descarga através de fluxo comutado em série (5/8 HP / 20.000 RPM) que fornece velocidade do ar de 16.000 LFM (pés lineares por minuto) na saída de ar e 14.000 LFM nas mãos (4 polegadas [102 mm] abaixo da saída de ar).
  2. O elemento de aquecimento do secador de mãos (970 W) é construído com fio de Nicromo e montado dentro da carcaça do soprador, sendo assim à prova de vandalismo. Deve ser protegido por um termostato de rearme automático, que deve abrir sempre que o fluxo de ar for interrompido e fechar quando o fluxo de ar for retomado. Deve produzir uma temperatura do ar de até 135°F (57°C) a uma temperatura ambiente de 72°F (22°C) nas mãos (4 polegadas [102 mm] abaixo da saída de ar).
  3. O conjunto de controle do secador de mãos é ativado por um sensor óptico infravermelho localizado próximo à saída de ar. A secadora deve funcionar enquanto as mãos estiverem sob a saída de ar. Há um recurso de bloqueio de 35 segundos se as mãos não forem removidas.

Garantia limitada
O secador de mãos deve ser garantido contra defeitos por um período de sete (7) anos. A garantia incluirá mão de obra executada na fábrica, bem como o reparo ou troca de peças defeituosas, a critério do fabricante.

Palavras-chave: Secador de mãos XLERATOR, secador de mãos, secadores de mãos, melhor secador de mãos, especificações de secador de mãos, secador de mãos elétrico, secador de mãos comercial, secador de mãos para banheiro, secador de mãos com eficiência energética, secador de mãos de alta velocidade, secador de mãos para banheiro, secador de mãos vs toalhas de papel, higiene do secador de mãos, secador de mãos silencioso, secador de mãos nas escolas, secador de mãos em hospitais, preço do secador de mãos, instalação do secador de mãos, secador de mãos sem toque, secador de mãos automático, secador de mãos rápido, secador de mãos potente

Especificação
  • Keywords: XLERATOR hand dryer, hand dryer, hand hygiene, hand dryers, best hand dryer, hand dryer specs, electric hand dryer, commercial hand dryer, washroom hand dryer, energy-efficient hand dryer, high-speed hand dryer, bathroom hand dryer, hand dryer vs paper towels, hand dryer hygiene, quiet hand dryer, hand dryer in schools, hand dryer in hospitals, hand dryer price, hand dryer installation, touchless hand dryer, automatic hand dryer, fast hand dryer, powerful hand dryer

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaexcel-dryer-ss
  • Familia de productoHand and Hair Dryers
  • Grupo de produtosXLERATOR®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Material secundárioZinco
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniclassHand Dryers
  • Código CSI UniFormat IIE1010
  • Título CSI UniFormat IICommercial Equipment