Publicar produtos
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel

    ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O secador de mãos ThinAir® da Excel Dryer seca e cumpre. ThinAir® tem um perfil fino e atende aos padrões de conformidade ADA de saliência de 4”, enquanto seca as mãos em apenas 14 segundos usando 950 watts ou menos. Possui controles de velocidade, som e calor ajustáveis, bem como um LED de serviço visível externamente e um pré-filtro lavável para prolongar a vida útil da unidade. Ao mudar de toalhas de papel para secadores de mãos, você pode economizar até 95%, para que possa usar a economia para melhor atender seus convidados, eliminando as preocupações de toalhas de papel sujas sendo jogadas no chão do banheiro ou entupindo vasos sanitários. ThinAir® é Made in USA Certified®, EPD Certified, HPD Certified, BuildingGreen Approved e fornece a maioria dos créditos LEED® v4 de qualquer secador de mãos.

    Os benefícios do ThinAir incluir:

    • 14 segundos de tempo de secagem
    • Menos de 950 watts (333 watts sem calor)
    • Atende às diretrizes de protrusão ADA de 4" para acomodar deficientes visuais
    • Velocidade ajustável e controlador de som
    • Pré-filtro lavável
    • 5 anos de garantia limitada

    Palavras-chave: Secador de mãos ThinAir, secador de mãos ada, secador de mãos compatível com ada, secador de mãos ada height, secador de mãos, secadores de mãos, melhor secador de mãos, especificações do secador de mãos, secador de mãos elétrico, secador de mãos comercial, secador de mãos de banheiro, energeticamente eficiente secador de mãos, secador de mãos para banheiro, secador de mãos vs toalhas de papel, higiene do secador de mãos, secador de mãos silencioso, secador de mãos nas escolas, secador de mãos em hospitais, preço do secador de mãos, instalação do secador de mãos, secador de mãos sem toque, secador de mãos automático, secador de mãos poderoso

    Especificação
    • Keywords: ThinAir hand dryer, ada hand dryer, ada-compliant hand dryer, hand dryer ada height, hand dryer, hand dryers, best hand dryer, hand dryer specs, electric hand dryer, commercial hand dryer, washroom hand dryer, energy-efficient hand dryer, bathroom hand dryer, hand dryer vs paper towels, hand dryer hygiene, quiet hand dryer, hand dryer in schools, hand dryer in hospitals, hand dryer price, hand dryer installation, touchless hand dryer, automatic hand dryer, powerful hand dryer

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaexcel-dryer-thinair-ss
    • Familia de productoHand and Hair Dryers
    • Grupo de produtosThinAir Hand Dryer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13.94
    • Largura (polegadas)9.22
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC001212
    • Nome ETIMHand dryer
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniclassHand Dryers