Publicar produtos
XLERATOReco® Hand Dryer, High-Speed, Energy-Efficient, Surface Mount, Stainless Steel

XLERATOReco® Hand Dryer, High-Speed, Energy-Efficient, Surface Mount, Stainless Steel

4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
Traduzido por Google,

O Secador de Mãos XLERATOReco® da Excel Dryer usa a nova tecnologia 'sem calor' para secar as mãos em apenas 10 segundos usando apenas 500 watts, permitindo que suas instalações usem menos energia do que nunca. Possui controles de velocidade e som ajustáveis, bem como um LED de serviço visível externamente. Alta velocidade, economia de energia e certificação Made in USA®. Agora com vida útil 50% mais longa e a melhor garantia de 7 anos do setor – o melhor ficou ainda melhor. Com um consumo máximo de quatro amperes e meio, várias unidades XLERATOReco® podem ser instaladas em um circuito, o que reduz significativamente o tempo e os custos de instalação. O XLERATOReco® é certificado pela EPD, aprovado pela BuildingGreen e fornece a maioria dos créditos LEED® v4 de qualquer secador de mãos. Ao mudar de toalhas de papel para secadores de mãos, você pode economizar até 95%, para que possa usar a economia para atender melhor seus convidados, eliminando as preocupações de toalhas de papel sujas espalhadas no chão do banheiro. O XLERATOReco é perfeito para instalações em climas mais quentes.

RECURSOS

  • Nova tecnologia "Sem Calor"
  • 10 segundos de tempo de secagem
  • Controles de velocidade e som ajustáveis
  • Usa apenas 500 Watts de energia
  • 95% de redução de custos vs. Toalhas de papel
  • Pode instalar várias unidades XLERATOReco em um circuito de 20 Amp
  • Garantia Limitada de 5 Anos
  • Fabricado nos EUA Certificado®
  • Aprovado pela BuildingGreen e fornece a maioria dos créditos LEED® de qualquer secador de mãos
  • Praticamente livre de manutenção
  • Uma solução higiênica para secar as mãos

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões:

Largura 11 3/4" (298 mm)
Altura 12 11/16" (322 mm)
Profundidade 6 11/16" (170 mm)

Peso:

XL-BW: 15 libras. (6,8kg.)
XL-SB: 16 libras. (7,26kg.)
XL-W, GR, C, SI, SP: 17 lbs. (7,71kg.)

Palavras-chave: Secador de mãos XLERATOReco, secador de mãos ecologicamente correto, secador de mãos, secadores de mãos, melhor secador de mãos, especificações de secador de mãos, secador de mãos elétrico, secador de mãos comercial, secador de mãos de banheiro, secador de mãos com eficiência energética, secador de mãos de alta velocidade, secador de mãos para banheiro, secador de mãos vs toalhas de papel, higiene do secador de mãos, secador de mãos silencioso, secador de mãos nas escolas, secador de mãos em hospitais, preço do secador de mãos, instalação do secador de mãos, secador de mãos sem toque, secador de mãos automático, secador de mãos rápido, mão poderosa secador

Especificação
  • Keywords: XLERATOReco hand dryer, eco-friendly hand dryer, hand dryer, hand dryers, best hand dryer, hand dryer specs, electric hand dryer, commercial hand dryer, washroom hand dryer, energy-efficient hand dryer, high-speed hand dryer, bathroom hand dryer, hand dryer vs paper towels, hand dryer hygiene, quiet hand dryer, hand dryer in schools, hand dryer in hospitals, hand dryer price, hand dryer installation, touchless hand dryer, automatic hand dryer, fast hand dryer, powerful hand dryer

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaexcel-dryer-xleratoreco-ss
  • Familia de productoHand and Hair Dryers
  • Grupo de produtosXLERATOReco®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Material secundárioZinco
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniclassHand Dryers
  • Código CSI UniFormat IIE1010
  • Título CSI UniFormat IICommercial Equipment

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia