Publicar produtos
Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74

    3.1 de 5 estrelas3.1(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Mesa de jantar retangular com estrutura em perfil de alumínio de alta resistência e pés em extrusão de alumínio, com acabamento em pó de poliéster. Opções de mesa: HPL Trespa® 13 mm/0,51” de espessura e Dekton® 8 mm/0,31” de espessura.

    Entre em contato com a expormim

    Especificação
      • C223: 140x98x74  

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  


          Especificações técnicas
          • Ref.ª únicaatrivm-outdoor-rectangular-dining-table
          • Familia de productoAtrivm outdoor
          • Grupo de produtosOutdoor collection
          • TipoObject (objeto único)
          • Data de publicação2022-02-22
          • Número de edição1
          • Altura (mm)740
          • Largura (mm)1400
          • Profundidade (mm)980
          Relacionado
          • Material principalAlumínio
          • Fabricado emSpain
          • Peso líquido (Kg)32
          Classificação
          • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
          • Classificação IFCMobilia
          • Código ETIMEG017960
          • Nome ETIMFurniture
          • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
          • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Número OmniClass23-11 29 15
          • Título OmniclassExterior Tables