Publicar produtos
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
    expormim

    Käbu chaise longue C762

    4.8 de 5 estrelas4.8(30 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Chaise longue em tubo de alumínio de alta resistência. Possibilidade de personalização através de uma grande variedade de tecidos técnicos totalmente adequados para uso exterior.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakabu-chaise-longue-wheels
    • Familia de productoKabu
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)27
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Número OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Título OmniclassPatio Sofas
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS