Publicar produtos
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 240x98x74

    Traduzido por Google,

    Mesa de jantar retangular com estrutura em perfil de alumínio de alta resistência e pés em extrusão de alumínio, com acabamento em pó de poliéster. Opções de mesa: HPL Trespa® 13 mm/0,51” de espessura e Dekton® 8 mm/0,31” de espessura.

    Entre em contato com a expormim

    Especificação
      • C225: 240x98x74

           TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"


          Especificações técnicas
          • Ref.ª únicaatrivm-outdoor-rectangular-dining-table-240
          • Familia de productoAtrivm outdoor
          • Grupo de produtosOutdoor collection
          • TipoObject (objeto único)
          • Data de publicação2022-02-25
          • Número de edição1
          • Altura (mm)74
          • Largura (mm)240
          • Profundidade (mm)98
          Relacionado
          • Material principalAlumínio
          • Fabricado emSpain
          Classificação
          • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
          • Classificação IFCMobilia
          • Código ETIMEG017960
          • Nome ETIMFurniture
          • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
          • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Número OmniClass23-11 29 15
          • Título OmniclassExterior Tables