Publicar produtos
Atrivm outdoor round dining table 150x150x74
Atrivm outdoor round dining table 150x150x74
    expormim

    Atrivm outdoor round dining table 150x150x74

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Mesa de jantar redonda com estrutura em perfil de alumínio de alta resistência e pés extrusados ​​em alumínio, acabamento em pó de poliéster. Opções de tampo de mesa: HPL Trespa® de 13 mm/0,51” de espessura e tampo FENIX NTM® de 12 mm/0,47” de espessura.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatrivm-outdoor-round-dining-table-150
    • Familia de productoAtrivm outdoor
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)1500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniclassExterior Tables