Publicar produtos
Bistro outdoor dining table stand with elliptical top
expormim

Bistro outdoor dining table stand with elliptical top

Traduzido por Google,

Estrutura em tubo oval de aço inoxidável, com acabamento em pó de poliéster. Opções de mesa: HPL Trespa® 13 mm/0,51” de espessura, FENIX NTM® 12 mm/0,47” de espessura e Dekton® 8 mm/0,31” de espessura.

Entre em contato com a expormim

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabistro-outdoor-table-elliptical-top
  • Familia de productoBistro outdoor
  • Grupo de produtosOutdoor collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)31
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables