Publicar produtos
Cadenza XL sofa
Cadenza XL sofa
Cadenza XL sofa
    expormim

    Cadenza XL sofa

    Traduzido por Google,

    Sofá XL com estrutura em rattan natural descascado e tingido de 32 mm/1,26” de diâmetro. Encosto e laterais em rattan natural descascado e tingido de 10 mm/0,4” de diâmetro. Acabamento com um revestimento à base de água em três etapas (tinta, base e acabamento), altamente resistente à radiação solar graças aos filtros UV. Possibilidade de personalização através de uma ampla variedade de tecidos. Capas protetoras.

    Entre em contato com a expormim

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacadenza-xl-sofa
    • Familia de productoCadenza
    • Grupo de produtosIndoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)650
    • Largura (mm)2730
    • Profundidade (mm)1040
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)90
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment