Publicar produtos
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
    expormim

    Cask outdoor armchair

    Traduzido por Google,

    Poltrona em tubo de alumínio de alta resistência. Possibilidade de personalização através de uma grande variedade de tecidos técnicos totalmente adequados para uso exterior.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacask-outdoor-armchair-C390-B
    • Familia de productoCask outdoor
    • Grupo de produtosoutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)910
    • Profundidade (mm)910
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)18.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-11 29 17
    • Título OmniclassPatio Furniture
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
    Produtos parecidos