Publicar produtos
Slats rectangular dining table 240x96x74
Slats rectangular dining table 240x96x74
Slats rectangular dining table 240x96x74
    expormim

    Slats rectangular dining table 240x96x74

    4.8 de 5 estrelas4.8(24 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Tampo em madeira maciça de carvalhos europeus com 42 mm/1,65” de secção. Pés em alumínio lacado com 10 mm/0,4” de secção. Estrutura do corpo em aço lacado. A coleção também está disponível em versão lacada (MDF) e em folha de carvalho europeu.

    Entre em contato com a expormim

    Especificação
      • T437 240: 240x96x74  

          TOP: laquered- SINGLE TOP, veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP


          Especificações técnicas
          • Ref.ª únicaslats-rectangular-dining-table-240
          • Familia de productoSlats
          • Grupo de produtosIndoor collection
          • TipoObject (objeto único)
          • Data de publicação2022-02-28
          • Número de edição1
          • Altura (mm)74
          • Largura (mm)240
          Relacionado
          • Material principalMadeira
          • Material secundárioAlumínio
          • Fabricado emSpain
          • Peso líquido (Kg)87
          Classificação
          • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
          • Classificação IFCMobilia
          • Código ETIMEG017960
          • Nome ETIMFurniture
          • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
          • Código UNSPSC56
          • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
          • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
          • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
          • Número OmniClass23-21 23 15 11
          • Título OmniclassResidential Dining Room Tables