Publicar produtos
Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110
expormim

Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110

Traduzido por Google,

Estrutura em tubo de alumínio, com acabamento em pó de poliéster. Opções de mesa: HPL Trespa® 13 mm/0,51” de espessura, FENIX NTM® 12 mm/0,47” e Dekton® 8 mm/0,31” de espessura.

Entre em contato com a expormim

Especificação
    • C972 E 80: 80x80x110

        TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaflamingo-outdoor-high-table-elliptical-top-80
        • Familia de productoFlamingo outdoor
        • Grupo de produtosOutdoor collection
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2022-04-29
        • Número de edição1
        • Altura (mm)1100
        • Largura (mm)800
        • Profundidade (mm)800
        Relacionado
        • Material principalAlumínio
        • Fabricado emSpain
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
        • Classificação IFCMobilia
        • Código ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture
        • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Código UNSPSC56
        • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
        • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Número OmniClass23-11 29 15
        • Título OmniclassExterior Tables
        • Código CSI UniFormat IIE20
        • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS