Publicar produtos
Fontal upholstered armchair
Fontal upholstered armchair
    expormim

    Fontal upholstered armchair

    Traduzido por Google,

    Poltrona com estrutura em rattan natural descascado e tingido, com diâmetro de 32 mm. Acabamento em três etapas à base de água (tinta, base e acabamento), altamente resistente à radiação solar graças aos filtros UV. Assento e encosto estofados. Possibilidade de personalização através de uma ampla variedade de tecidos técnicos de alto desempenho. Capas protetoras.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafontal-upholstered-armchair
    • Familia de productoFontal
    • Grupo de produtosIndoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)660
    • Profundidade (mm)650
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment