Publicar produtos
Grada outdoor round coffee table Ø70x30
Grada outdoor round coffee table Ø70x30
    expormim

    Grada outdoor round coffee table Ø70x30

    Traduzido por Google,

    Estrutura em tubo de aço inoxidável, com acabamento em pó de poliéster. Opções de mesa: HPL Trespa® 13 mm/0,51” de espessura e Dekton® 12 mm/0,47” de espessura.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagrada-outdoor-round-coffee-table-70-30
    • Familia de productoGrada outdoor
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 15 17
    • Título OmniclassResidential Coffee Tables
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS