Publicar produtos
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
Grada outdoor side table Ø 50x45
    expormim

    Grada outdoor side table Ø 50x45

    Traduzido por Google,

    Estrutura em tubo de aço inoxidável, com acabamento em pó de poliéster. Opções de mesa: HPL Trespa® 13 mm/0,51” de espessura e Dekton® 12 mm/0,47” de espessura.

    Entre em contato com a expormim

    Especificação
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicagrada-outdoor-side-table-50
        • Familia de productoGrada outdoor
        • Grupo de produtosOutdoor collection
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2022-03-10
        • Número de edição1
        • Altura (mm)45
        • Largura (mm)50
        • Profundidade (mm)50
        Relacionado
        • Material principalAço inox
        • Fabricado emSpain
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
        • Classificação IFCMobilia
        • Código ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture
        • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Código UNSPSC56
        • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables
        • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Número OmniClass23-21 23 15 17
        • Título OmniclassResidential Coffee Tables
        • Código CSI UniFormat IIE20
        • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS