Publicar produtos
Gres bar stool
Gres bar stool
    expormim

    Gres bar stool

    Traduzido por Google,

    Tamborete com estrutura de vime natural descascado e colorido de 26 mm/1,02” de diâmetro. Acabamento com um revestimento de três etapas (corante, base e top coat) altamente resistente à radiação solar graças aos filtros UV. Várias opções de estofamento estão disponíveis: couro natural ou falso, tecidos de lã virgem, veludo e polipropileno. Apoio para os pés em aço inoxidável. Tampas de proteção com inserções de feltro plástico removíveis.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagres-bar-stool
    • Familia de productoGres
    • Grupo de produtosIndoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)76
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Material secundárioEstofo
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 13 17
    • Título OmniclassResidential Stools
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia