Publicar produtos
Liz XL sofa
Liz XL sofa
    expormim

    Liz XL sofa

    Traduzido por Google,

    Sofá com estrutura em tubo de alumínio de alta resistência e pés em alumínio fundido. Possibilidade de personalização através de uma grande variedade de tecidos técnicos totalmente adequados para utilização no exterior.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaliz-xl-sofa
    • Familia de productoLiz
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)2750
    • Profundidade (mm)1030
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioEstofo
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)43
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-11 29 17 11 17
    • Título OmniclassPatio Sofas