Publicar produtos
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
    expormim

    Nautica outdoor swing armchair

    Traduzido por Google,

    Cadeira de balanço confeccionada em tubo de alumínio de alta resistência com acabamento em pintura epóxi texturizada. Possibilidade de personalização através de uma grande variedade de tecidos técnicos totalmente adequados para utilização no exterior.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanautica-outdoor-swing-chair-copy
    • Familia de productoNautica outdoor
    • Grupo de produtosoutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1310
    • Largura (mm)950
    • Profundidade (mm)760
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoSwing chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniclassResidential Seating