Publicar produtos
Nido hand-woven dining armchair C258 T
Nido hand-woven dining armchair C258 T
Nido hand-woven dining armchair C258 T
Nido hand-woven dining armchair C258 T
    expormim

    Nido hand-woven dining armchair C258 T

    4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Poltrona de jantar tecida à mão em tubo de aço inoxidável e com acabamento em pó de poliéster. Acabamento tecido à mão com corda de alta resistência 24 mm/0,94”.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanido-hand-woven-dining-armchair
    • Familia de productoNido
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioCorda
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)9.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoStacking chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Número OmniClass23-11 29 13 13
    • Título OmniclassExterior Chairs